Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1118 - SYRINGA x laciniata
Nomenclature
VEGECAD - 1118 - SYRINGA x laciniata - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
SYRINGA x laciniata
LNB
Nom Commun
Lilas persil, Lilas lacinié
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Violet
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs mauve bleuté, parfumées au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
Légère après la floraison
COMM
Commentaire
Petite plante très fine avec son feuillage découpé original. Très florifère en grappes denviron 10cm, floraison étalée en Avril-Mai bien parfumée. Plante saine et facile. Hauteur 1m50. Largeur 1m. On peut observer des feuilles pleines comme découpées sur la même branche. Rameaux foncés ayant de nombreuses lenticelles. Tout sol, sain et bien drainé. Tolère le calcaire. Originaire de Chine (Gansu). Souvent confondu avec le Syringa afghanica à feuilles entières.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine; découvert par Frank Nicholas Meyer (US)1915