Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
112 - BETULA verrucosa 'FASTIGIATA'
Nomenclature
VEGECAD - 112 - BETULA verrucosa 'FASTIGIATA' - Tige C20/25L 6/8
LNBE
Nom Scientifique
BETULA verrucosa 'FASTIGIATA'
LNB
Nom Commun
Bouleau blanc, bouleau commun, bouleau verruqueux
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Brun
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
10.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Arbre élancé à l'aspect pleureur, écorce blanche
LTAR
Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ALIGNEMENT
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Informations
Identique à la variété 'Obelisk'.
ORGGEO
Origine Géographique
Europe