Catalog navigation
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
11277 - GREVILLEA lanigera 'MOUNT TAMBORITHA'
Nomenclature
VEGECAD - 11277 - GREVILLEA lanigera 'MOUNT TAMBORITHA' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
GREVILLEA lanigera 'MOUNT TAMBORITHA'
LNB
Nom Commun
Grevillea MOUNT TAMBORITHA
LFAM
Famille
Plantes de Climat Doux
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
rampant, tapissant, prostré
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
0.5 m
LENVA
Envergure Adulte
0.5 m
INTP
Intérêt Principal
Plante tres compacte et assez rustique Fleurs rose
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin hiver, début de printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
humifère (sous bois)
LTHE
Résistance
jusqu'à -5 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire.
COMM
Commentaire
Le type est originaire des zones alpines de Nouvelle-Zélande. Il est représenté ici sous sa forme rampante. Les sols à tendance acide à neutre sont préférables même sil tolère un peu le calcaire. Lazote pas nécessaire voir néfaste.
ORGGEO
Origine Géographique
Australie