Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1130 - HYDRANGEA quercifolia
Nomenclature
VEGECAD - 1130 - HYDRANGEA quercifolia - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
HYDRANGEA quercifolia
LNB
Nom Commun
Hortensia à feuilles de chêne
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Panicules blanc pur, feuilles pourpres en automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin été, début automne
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Suppression des fleurs fanées en fin d'hiver. Supporte très bien la taille. Il peut être sympathique de renforcer les branches de base de l'arbuste pour mettre en valeur sa belle écorce.
COMM
Commentaire
Croissance moyenne. Les grappes de fleurs blanches à mi-Aout virent peu à peu au rose pourpré jusquà Octobre ou plus. Supporte bien le soleil en sol pas trop sec. Grandes feuilles gaufrées coriaces au revers duveteux blanchâtre, très décoratives, virant en automne au rouge vermillon à pourpre mêlé de vert, jaune et orange. Cest la seule espèce dhortensia à feuilles lobées. Lécorce du vieux bois,décorative, sexfolie. Les jeunes rameaux sont couverts dun duvet roux.
ORGGEO
Origine Géographique
Sud Est Etats-Unis, Alabama, Floride, Georgie