Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1131 - HYDRANGEA arborescens 'ANNABELLE'
Nomenclature
VEGECAD - 1131 - HYDRANGEA arborescens 'ANNABELLE' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
HYDRANGEA arborescens 'ANNABELLE'
LNB
Nom Commun
Hortensia arbustif Annabelle
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grandes fleurs en boules blanches tout l'été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, supprimer des branches mortes, trop grêles et des vieilles tiges peu productives. Maintenir à la hauteur souhaitée.La plante apprécie un pailage ou 'mulch' du sol sur 5cm d'épaisseur, pour conserver la fraîcheur et encourager l'enracinement. Une taille de rajeunissement régulière est bénéfique et consiste à couper les vieilles tiges grisées au dessus de forts bourgeons en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
Floraison de fin Juin aux gelées. Vigoureux et rustique à croissance rapide. Plante pouvant atteindre 2m avec lâge ou se tailler plus bas. Les fleurs dabord vertes, finissent blanc pur. Cette plante est facile et généreuse au jardin. J.C. Mac Daniel, de luniversité de lIllinois, retrouva cette plante à Anna, dans le jardin du découvreur. Celle-ci, ayant survécu à 50 ans doubli, démontre sans conteste par cette histoire, sa grande longévité.
ORGGEO
Origine Géographique
Est US ; trouvé à Anna dans l'Illinois vers 1910