Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
11335 - ABELIA x grandiflora 'KALEIDOSCOPE' cov
Nomenclature
VEGECAD - 11335 - ABELIA x grandiflora 'KALEIDOSCOPE' cov - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
ABELIA x grandiflora 'KALEIDOSCOPE' cov
LNB
Nom Commun
Abélie
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
rampant, tapissant, prostré
LCFLE
Feuillage
Feuillage Bronze/ Cuivre
LCFE
Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
0.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage chamaré de rouge, jaune, rose...
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
BAC
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
ROCAILLE
CONSEIL
Conseil
Tailler légèrement l'extrémité de ses pousses en fin d'hiver.
COMM
Informations
Editeur : Sapho® Plante basse au port compact, régulier. Feuillage persistant aux jeunes pousses orangées. Bien coloré en saison, le feuillage rougit en hiver. Fleurs blanches légèrement rosées et parfumées en été et automne. Les teintes riches et variées, diffèrent en fonction du climat, de l'exposition et de la nature du sol. Hauteur : 0,8m. Largeur 1,2m. Tout sol, de préférence lèger, drainant. Convient particulièrement aux petits espaces, aux bacs, en situation abritée des grands froids.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Panoramic Farm (US)