Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1134 - MALUS x gloriosa 'ECHTERMEYER'
Nomenclature
VEGECAD - 1134 - MALUS x gloriosa 'ECHTERMEYER' - Tige C20/25L 6/8
LNBE
Nom Scientifique
MALUS x gloriosa 'ECHTERMEYER'
LNB
Nom Commun
Pommier à fleurs Echtermeyer
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
pleureur, retombant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Bronze/ Cuivre
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Pleureur à fleurs roses au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation et d'équilibre en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Croissance moyenne Très florifère
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole