Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
11373 - SENECIO compactus DRYSDALE
Nomenclature
VEGECAD - 11373 - SENECIO compactus DRYSDALE - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
SENECIO compactus DRYSDALE
LNB
Nom Commun
Séneçon compact Drysdale
LFAM
Famille
Plantes de Climat Doux
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Gris Argenté
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Boule grise couverte de fleurs jaunes en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Si nécessaire après la floraison
COMM
Commentaire
Persistant. Sol drainant. Beau feuillage ourlé. Plante bien compacte. Resiste bien au sec et aux embruns. Synonyme : Brachyglottis
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole