Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
11379 - ABELIA mosanensis 'Monia'
Nomenclature
VEGECAD - 11379 - ABELIA mosanensis 'Monia' - C2/3L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
ABELIA mosanensis 'Monia'
LNB
Nom Commun
Abélie
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Très parfumé en Mai-Juin, orangé en automne
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Semi Persistant
LCROIS
Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Tailler après la floraison si nécessaire
COMM
Informations
Belle coloration automnale orangée. Hauteur et largeur : 1,2-1,5m
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; sélection de l'espèce Coréenne