Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1140 - CASTANEA sativa 'VARIEGATA'
Nomenclature
VEGECAD - 1140 - CASTANEA sativa 'VARIEGATA' - C15L 175/200
LNBE
Nom Scientifique
CASTANEA sativa 'VARIEGATA'
LNB
Nom Commun
Châtaignier panaché
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Couleur des Fleurs
Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
15.0 m
LENVA
Envergure Adulte
10.0 m
INTP
Intérêt Principal
Arbre d'alignement à feuillage panaché de jaune
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Croissance lente. Peut atteindre 10 à 12m. Plante mellifère.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole