Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1142 - CALLUNA vulgaris 'HEIDEZWERG'
Nomenclature
VEGECAD - 1142 - CALLUNA vulgaris 'HEIDEZWERG' - Godet 8 - 9
LNBE
Nom Scientifique
CALLUNA vulgaris 'HEIDEZWERG'
LNB
Nom Commun
Callune Heidezwerg, Bruyère commune
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
rampant, tapissant, prostré
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Pourpre
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
0.5 m
LENVA
Envergure Adulte
0.5 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs mauve violacé en fin d'été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin été, début automne
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Légère après floraison
COMM
Commentaire
Feuillage persistant vert foncé. Floraison mauve violacé dAoût à Octobre. Plante mellifère. Hauteur : 0,3-0,4m. Largeur : 0,4-0,5m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole