Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
11431 - PHILADELPHUS X 'Starbright' cov
Nomenclature
VEGECAD - 11431 - PHILADELPHUS X 'Starbright' cov - C2/3L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
PHILADELPHUS X 'Starbright' cov
LNB
Nom Commun
Seringat Starbright
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Jeune feuillage pourpré, fleurs blanc pur, compact
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
Tailler environ un tiers de rameaux après la floraison.Supprimer quelques vieilles branches tous les 3/4 ans.
COMM
Commentaire
Edition : Plants for Europe Superbe arbuste au débourrement bronze pourpré, contrastant avec les fleurs blanc pur à calice pourpre foncé parfumées en Mai-Juin. Effet saisissant de lensemble, très délicat, entre le contraste et la douce harmonie. Croisement entre les Philadelphus delavayi ssp. melanocalyx et lewisii.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu au Canada