Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
11432 - PHOTINIA x fraseri 'LITTLE RED ROBIN'
Nomenclature
VEGECAD - 11432 - PHOTINIA x fraseri 'LITTLE RED ROBIN' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
PHOTINIA x fraseri 'LITTLE RED ROBIN'
LNB
Nom Commun
Photinia hybride Little Red Robin
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Rouge
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Très compact, jeunes feuilles rouge cuivré
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
BAC
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Après la floraison
COMM
Commentaire
Forme naine de la variété Red Robin à port en boule. Une forme greffée sur tige est également intéressante au jardin. Fleurs blanches en Mai. Les jeunes pousses rouges deviennent vertes à maturité. Belle effet au printemps, décoratif toute lannée.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu en Italie