Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
11444 - CORNUS x VENUS (R) 'Kn30-8' cov
Nomenclature
VEGECAD - 11444 - CORNUS x VENUS (R) 'Kn30-8' cov - C4/5L 100/125
LNBE
Nom Scientifique
CORNUS x VENUS (R) 'Kn30-8' cov
LNB
Nom Commun
Cornouiller Venus
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Couvert de grandes fleurs blanches,rouge l'automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation si nécessaire après la floraison. Souvent pas nécessaire.
COMM
Commentaire
Distribution exclusive en France par les pépinières Minier. Fleurs denviron 15cm de diamètre pendant 3 semaines vers mi-Mai. Fruits en grosse fraises rouges. Magnifiques couleurs dautomne. Plante saine et vigoureuse de 3-4m de haut et 2m de large. Aime le soleil et les sols humifères pas trop secs non détrempés. Hybride interspécifique entre Cornus kousa var.chinensis et Cornus nuttalii, obtenu à luniversité de Rutgers (US). Editeur : Wolfgang Eberts (D)
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Dr. Elwin Orton (US)