Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1147 - RHODODENDRON 'BADEN BADEN'
Nomenclature
VEGECAD - 1147 - RHODODENDRON 'BADEN BADEN' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
RHODODENDRON 'BADEN BADEN'
LNB
Nom Commun
Rhododendron nain Baden-Baden
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Nain à fleurs rouge foncé, précoce au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Suppression éventuelle des fleurs fanées.
COMM
Commentaire
Plante naine compacte étalée, rustique et florifère au beau feuillage assez ondulé, brillant, vert bouteille. Profusion de fleurs en grosses clochettes cireuses rouge profond en Avril-Mai. Plante facile et utile, une valeur sûre au jardin. Hybride entre Rhododendron Forrestii Repens Group et Essex Scarlet. Hauteur : 0,6-1m. Largeur : 1-1,4m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Dietrich G. Hobbie (D) 1956