Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
11538 - ROSIER HOME RUN (R) 'Wekcisbako' cov
Nomenclature
VEGECAD - 11538 - ROSA HOME RUN (R) 'Wekcisbako' cov - C2/3L
LNBE
Nom Scientifique
ROSA HOME RUN (R) 'Wekcisbako' cov
LNB
Nom Commun
Rosier Home Run
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs simples rouge feu, sain et remontant
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Modérée en fin d'hiver. Rabattre maximum d'un tiers en fin d'hiver si nécessaire.
COMM
Commentaire
Editeur : Primavera - Sunflor® Gamme Pop Roses® Fleurissez autrement ! Rosier sain, arbustif, à fleurs simples à 5 pétales rouge profond velouté, remontant continuellement en saison. Forme arrondie buissonante. Excellent planté en groupe. Hauteur : 0.5-0,7m. Largeur : 0,9-1,2m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Tom Carruth (US) 2006