Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1164 - BERBERIS x interposita 'WALLICH'S PURPLE'
Nomenclature
VEGECAD - 1164 - BERBERIS x interposita 'WALLICH'S PURPLE' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
BERBERIS x interposita 'WALLICH'S PURPLE'
LNB
Nom Commun
Epine vinette
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Port retombant, feuillage cuivre au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
De formation après la floraison si nécessaire.Supporte bien la taille.
COMM
Commentaire
Petit arbuste sain, arrondi compact aux rameaux souples semi-retombants. Feuillage décoratif persistant, rouge cuivré au printemps puis vert foncé brillant au revers pruineux, épineux comme les rameaux. Bonne plante de jardin, tolérante, facile et polyvalente. Excellent en haie basse, massif, rocaille, en bac. Hybride entre berberis Hookeri et verruculosa. Hauteur et Largeur : 1m à 1m50.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Keessen (NL) vers 1950