Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1171 - BERBERIS x hybridogagnepainii 'TOTTENHAM'
Nomenclature
VEGECAD - 1171 - BERBERIS x hybridogagnepainii 'TOTTENHAM' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
BERBERIS x hybridogagnepainii 'TOTTENHAM'
LNB
Nom Commun
Epine vinette
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Port retombant, fleurs jaunes au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
De formation après floraison. Supporte très bien la taille.
COMM
Commentaire
Petit arbuste sain, dense, ramifié aux extrémités des rameaux retombantes. Floraison jaune en Avril-Mai. Feuillage décoratif persistant, vert brillant au revers mat, ondulé sur les bords épineux. Prend de belles teintes rouges en automne. Bonne plante de jardin, tolérante, facile et polyvalente. Excellent en haie basse, massif, rocaille, en couvre-sol. Hybride entre berberis candidula et gagnepainii. Hauteur et largeur : 1m à 1m50.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Ruys (NL) vers 1930