Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
11714 - MALUS domestica 'COURT PENDU GRIS'
Nomenclature
VEGECAD - 11714 - MALUS domestica 'COURT PENDU GRIS' - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
MALUS domestica 'COURT PENDU GRIS'
LNB
Nom Commun
Pommier Court Pendu Gris
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Beau fruit, original, Très bonne conservation
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
fin automne, hiver
LCFR
Couleur des Fruits
jaune
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation et d'équilibre en fin d'hiver lorsque les bourgeons à fruits sont bien visibles
COMM
Commentaire
Vigoureux et fertile. Fruit moyen, sphérique et aplati aux pôles, dun jaune intense teinté de bistre doré, et parsemé de stries brun-violet. Chair blanche, mi-fine, tendre à moelleuse, assez juteuse, sucrée et finement acidulée. Hautement parfumée et anisée. Récolte en novembre, consommation jusquen avril. Déjà connue en 1400 où elle était lune des variété les plus réputées dEurope. Synonymes : Court-pendu doré, De Capendu, Drap dor. Autofertile.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; Peut être Normandie (F) avant 1400