Catalog navigation
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
11722 - MALUS domestica 'API ROUGE'
Nomenclature
VEGECAD - 11722 - MALUS domestica 'API ROUGE' - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
MALUS domestica 'API ROUGE'
LNB
Nom Commun
Pommier api rouge
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Petite pomme de comptine, rouge, belle à croquer !
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
fin hiver, début printemps
LCFR
Couleur des Fruits
rose
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation et d'équilibre en fin d'hiver lorsque les bougeons à fruits sont bien visibles .
COMM
Commentaire
Variété très fertile, chair Blanche très fine mi-ferme et croquante, juteuse, sucrée et suave. Récolte en Janvier et consommation jusquen Mai. Connue depuis le XVII° siecle. Probablement originaire de Bretagne vers Renne où une foret portait jadis le nom dapis. Ne pas confondre avec la pomme Apienne ou Apion de Apius le Romain, à goût de coing. Synonymes : Petit Apis, De Cardinal, De Long-Bois, Api Rose. Pollinisateurs : Idared, Golden delicious, Reine de reinette, Granny smith
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; probablement Bretagne (F) XVII° siecle