Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
11724 - ROSIER clbg HANABI (R) 'Wekroalt'
Nomenclature
VEGECAD - 11724 - ROSA clbg HANABI (R) 'Wekroalt' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ROSA clbg HANABI (R) 'Wekroalt'
LNB
Nom Commun
Rosier grimpant Hanabi=Fourth of July
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
grimpant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs rutilantes lavées de blanc parfumées en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
GRIMPANTE
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Supprimer le bois mort et les branches trop chétives , conserver les pousses vigoureuses de l'année et les branches ayant fleuri. Sur ces dernières couper les tiges florales quelques centimètres au dessus de la branche principale (à 4 ou 5 bourgeons).
COMM
Commentaire
Editeur : Primavera - Sunflor® Petit grimpant pouvant également se conduire en arbuste. Excellent rosier, rustique très florifère et remontant. Polyvalent au jardin, un excellent choix. Fleurs simples à semi-doubles de 10 à 16 pétales avec bouquets détamines jaunes.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Tom Carruth (US) 1999