Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
11731 - ROSIER PINK PANORAMIC (R) 'Interchimp' cov
Nomenclature
VEGECAD - 11731 - ROSA PINK PANORAMIC (R) 'Interchimp' cov - C2/3L
LNBE
Nom Scientifique
ROSA PINK PANORAMIC (R) 'Interchimp' cov
LNB
Nom Commun
Rosier Pink Panoramic
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
rampant, tapissant, prostré
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
0.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Couvre-sol à fleurs simples roses en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
ROCAILLE
CONSEIL
Conseil
Pas besoin de taille.
COMM
Commentaire
Editeur : Primavera - Sunflor® Type couvre-sol, très rampant, très sain. Floraison simple, rose fuschia brillant, étamines jaunes, remontante. Beau feuillage brillant. Hauteur : 0,4m. Largeur : 1,2-1,5m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Interplant (NL)