Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
11737 - LIQUIDAMBAR styraciflua 'SLENDER SILHOUETTE'
Nomenclature
VEGECAD - 11737 - LIQUIDAMBAR styraciflua 'SLENDER SILHOUETTE' - C4/5L 80/100
LNBE
Nom Scientifique
LIQUIDAMBAR styraciflua 'SLENDER SILHOUETTE'
LNB
Nom Commun
Copalme d'Amérique Slender Silhouette
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
fastigié, columnaire
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
15.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Arbre bien érigé, belle couleur d'automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
pas de floraison
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire. Tailler en fin d'hiver si vous le souhaitez.
COMM
Commentaire
Remarquable ! Arbre très étroit, belle coloration automnale jaune et rouge. Peut dépasser les 10m avec lage, avec une largeur de seulement 1 à 2m. Idéal pour les petits espaces, en plantation symétrique, pour ponctuer le paysage, marquer une entrée, pour attirer loeil, rendre un lieu accueillant. La plante mère, apparue seule au bord dun étang, a été coupée par son propriétaire pour faire un abris aux poissons... Heureusement la plante venait juste dêtre multipliée.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole; découvert par Don Shadow, Tennessee(US)