Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
11761 - HYDRANGEA paniculata EARLY SENSATION 'Bulk' cov
Nomenclature
VEGECAD - 11761 - HYDRANGEA paniculata EARLY SENSATION 'Bulk' cov - C3/4L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
HYDRANGEA paniculata EARLY SENSATION 'Bulk' cov
LNB
Nom Commun
Hortensia paniculé Early Sensation
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grappes blanches tres précoces virant au rouge
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Assez courte en fin d'hiver pour obtenir de grandes grappes de fleurs. La taille est néanmoins facultative.
COMM
Commentaire
Edition : Valkplant Floraison continuelle entre mi-Juin et Septembre une fois bien établi, prenant progressivement de superbes tons rose à rouge. En été, les fleurs sont blanches, roses et rouge, puis restent rouge de mi-Septembre aux gelées. Beau coloris dautomne du feuillage, jaune orangé à pourpré. Hauteur 1,5-2m Largeur 1,2-1,5m Plante rustique, préférant une situation ensoleillée en sol drainé. Tolère les sols sableux à caillouteux pas trop secs. Hybride entre Pink Diamond et Dharuma.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Bulk (NL) 2003