Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
11765 - BERBERIS thunbergii 'Orange Rocket' cov
Nomenclature
VEGECAD - 11765 - BERBERIS thunbergii 'Orange Rocket' cov - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
BERBERIS thunbergii 'Orange Rocket' cov
LNB
Nom Commun
Epine vinette
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
fastigié, columnaire
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Rouge
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.0 m
LENVA
Envergure Adulte
0.5 m
INTP
Intérêt Principal
Colonne compacte, Feuillage rouge orangé
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Editeur : Valkplant Port dressé en colonne dense et compacte. Bonne plante tolérante et saine, résistant au soleil contrairement à dautres variétés à feuillage clair. Feuillage caduc, orangé au printemps devenant rouge à lautomne. Petites fleurs jaunes en mai. Baies rouges en Septembre-Octobre. Excellent en rocaille, bordure, isolée ou associée à des plantes basses colorées, des plantes vivaces, en bac. Hauteur : 0,6-1m Largeur : 0,3-0,5m
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Valkplant (NL)