Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
11799 - ROSIER BABY BLOOMER (R) 'Jacseboy' cov
Nomenclature
VEGECAD - 11799 - ROSA BABY BLOOMER (R) 'Jacseboy' cov - C2/3L
LNBE
Nom Scientifique
ROSA BABY BLOOMER (R) 'Jacseboy' cov
LNB
Nom Commun
Rosier Baby Bloomer
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Nain, fleur semi-double rose frais, parfum subtil
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
BAC
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Modérée en fin d'hiver. Rabattre maximum d'un tiers en fin d'hiver si nécessaire.
COMM
Commentaire
Editeur : Primavera - Sunflor® Gamme Pop Roses® Fleurissez autrement ! Rosier miniature compact portant de nombreuses petites fleurs de 10 à 15 pétales, bien vives et parfumées au joli bouquet détamines orangées. Plante saine au feuillage vert foncé brillant. Excellent petit rosier, bien adapté pour la culture en pot, excellent en terrasse, bord de massif. Hauteur et largeur : 0,4-0,5m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Jackson et Perkins (US) 2007