Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
11803 - ROSIER HAPPY CHAPPY (R) 'Interhappy'
Nomenclature
VEGECAD - 11803 - ROSA HAPPY CHAPPY (R) 'Interhappy' - C2/3L
LNBE
Nom Scientifique
ROSA HAPPY CHAPPY (R) 'Interhappy'
LNB
Nom Commun
Rosier Happy Chappy
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleur simple abricot-jaune, parfumé, miniature
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Légère en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
Editeur : Primavera - Sunflor® Gamme Pop Roses® Fleurissez autrement ! Rosier Miniature à fleurs simples à 5 pétales aux tons rose et abricot. Variété compacte, parfumée, florifère et remontante. Sadapte à tous les climats. Beau feuillage brillant. Parfum léger. Hauteur et largeur : 0,5-0,7m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur P. Ilsink (NL) 1999