Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
11804 - ROSIER ROMANTIC PANORAMIC (R) 'Jacloose' cov
Nomenclature
VEGECAD - 11804 - ROSA ROMANTIC PANORAMIC (R) 'Jacloose' cov - C2/3L
LNBE
Nom Scientifique
ROSA ROMANTIC PANORAMIC (R) 'Jacloose' cov
LNB
Nom Commun
Rosier couvre-sol Romantic Panoramic=Petal Pushers
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
rampant, tapissant, prostré
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Couvre sol fleurs doubles rose tendre type ancien
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Modérée en fin d'hiver. Raccourcir les branches d'environ un tiers.
COMM
Commentaire
Editeur : Primavera - Sunflor® Type couvre-sol, vigoureux et très sain. Très florifère rose tendre en coupes à 40 pétales, très remontant. Doux parfum. Beau feuillage brillant. Hauteur : 0,5-0,7m. Largeur : 1-1,5m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Jackson et Perkins (US) 2007