카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
11814 - ERICA x darleyensis WINTERBELLES (R) 'Phoebe' cov
Nomenclature
VEGECAD - 11814 - ERICA x darleyensis WINTERBELLES (R) 'Phoebe' cov - Godet 8 - 9
LNBE
Nom Scientifique
ERICA x darleyensis WINTERBELLES (R) 'Phoebe' cov
LNB
Nom Commun
Bruyère de Darley Dale Phoebe
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
rampant, tapissant, prostré
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Orange
LEXP
Exposition
Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
0.5 m
LENVA
Envergure Adulte
0.5 m
INTP
Intérêt Principal
Rose saumonée de Septembre à Mars, Compacte
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
hiver
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Suppression des fleurs fanées
COMM
Commentaire
Editeur : Sapho® Longue floraison, précoce, de Septembre à Février-Mars. Tolère le calcaire. Port compact arrondi. Hauteur : 0,4-0,5m. Largeur : 0,5-0,6m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Forest Edge Nurseries (GB)