Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
11820 - ROSIER BRIOSA 'Barbrio' cov
Nomenclature
VEGECAD - 11820 - ROSA BRIOSA 'Barbrio' cov - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ROSA BRIOSA 'Barbrio' cov
LNB
Nom Commun
Rosier Briosa
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleur double jaune-rose saumoné parfumée
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
BAC
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, tailler à environ 40 cm du sol.Coupez les fleurs fanées pour favoriser la remontée à fleur.Arroser abondamment, la première année.
COMM
Commentaire
Editeur : Primavera - Sunflor® Rosier bien sain à fleurs groupées compact et érigé. Très florifère, remontant à fleurs bien double. Camaïeu intéressant de couleurs. Excellent en pot. Hauteur : 0,6m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Roses Barni (IT) 2006