Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
11821 - ROSIER clbg PARFUM D'EVITA (R) 'Barise' cov
Nomenclature
VEGECAD - 11821 - ROSA clbg PARFUM D'EVITA (R) 'Barise' cov - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ROSA clbg PARFUM D'EVITA (R) 'Barise' cov
LNB
Nom Commun
Rosier Brise Parfum
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
grimpant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grimpant à pompons rose lila à blanc très parfumé.
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
GRIMPANTE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Modérée en fin d'hiver.Supprimer les fleurs fanées pour favoriser la remontée à fleurs.
COMM
Commentaire
Editeur : Primavera - Sunflor® Magnifique rosier très remontant de petite taille. Excellent pour les petits espaces et en bac. Jolis tons pastel avec charmant bouquet détamines jaunes. Parfum intense et fruité. Beau feuillage très sain, vert foncé. Hauteur environ 2m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Roses Barni (IT) 2006