Catalog navigation
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
11823 - PHORMIUM 'PINK PANTHER'
Nomenclature
VEGECAD - 11823 - PHORMIUM 'PINK PANTHER' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
PHORMIUM 'PINK PANTHER'
LNB
Nom Commun
Lin de Nouvelle-Zélande PINK PANTHER
LFAM
Famille
Plantes de Climat Doux
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage bronze et rose avec une marge rouge
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
fin printemps, début été
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire si ce n'est nettoyer en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
Plante très graphique, persistante, décorative toute lannée. à planter en situation abritée et sol drainant.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole