Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
11835 - PRUNUS cerasus 'Frumi'
Nomenclature
VEGECAD - 11835 - PRUNUS cerasus 'Frumi' - C10/15L 1/4 Tige
LNBE
Nom Scientifique
PRUNUS cerasus 'Frumi'
LNB
Nom Commun
Cerisier griottier Nain 'Frumi'
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
pleureur, retombant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fruitier nain au port pleureur très décoratif
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
fin printemps, début été
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire. Enlever le bois mort et les brindilles trop faibles.
COMM
Commentaire
Charmant petit griottier pleureur chargé de fruits en fin de printemps. Variété autofertile. Floraison : Mars-Avril Récolte : Juin Fructification rapide, abondante. Plante mellifère.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Delbard (F)