Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
11875 - ROSIER CAP DIAMANT (R) 'Darpellerin' cov
Nomenclature
VEGECAD - 11875 - ROSA CAP DIAMANT (R) 'Darpellerin' cov - C2/3L
LNBE
Nom Scientifique
ROSA CAP DIAMANT (R) 'Darpellerin' cov
LNB
Nom Commun
Rosier Cap Diamant
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Rosier arbustif rose, sain florifère, parfum épicé
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
BAC
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
ROCAILLE
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, tailler à 15-20 cm du sol.Coupez les fleurs fanées pour favoriser la remontée à fleur.Arroser abondamment, la première année.
COMM
Commentaire
Editeur : Primavera - Sunflor® Gamme Pop Roses® Fleurissez autrement ! Floraison bien remontante de mai aux gelées. Parfum légèrement épicé très agréable. Fleurs en larges coupes rose tendre soutenu, très doubles, rapellant les roses anciennes. Arbuste très sain et vigoureux. Hauteur : 1-1,4m. Largeur : 0.8-1,2m. Très rustique (-30°C). En effet, il a résisté sans protection aux rudes hivers Québécois.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole; obtenteur Christian Bédard (Québec)1999