Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
11877 - ROSIER CINCO DE MAYO (R) 'Wekcobeju' cov
Nomenclature
VEGECAD - 11877 - ROSA CINCO DE MAYO (R) 'Wekcobeju' cov - C2/3L
LNBE
Nom Scientifique
ROSA CINCO DE MAYO (R) 'Wekcobeju' cov
LNB
Nom Commun
Rosier Cinco de Mayo
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs groupées originales rose fumé
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Supprimer le bois mort et les branches trop chétives , tailler les autres branches en gardant 1/3 de la hauteur.
COMM
Commentaire
Editeur : Primavera - Sunflor® Gamme Pop Roses® Fleurissez autrement ! Excellent rosier de paysage, très remontant et bien ramifié. Bonne plante à mettre en bac. Colori très original et belles grappes de fleurs doubles de 20 à 25 pétales. Doux parfum de pomme fraîchement coupée. Beau feuillage sain, épais et bien brillant. Se prête bien aux plantations en masse, à la réalisation de massifs. Hauteur et largeur : 0,5-0,7m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Tom Carruth (US) 2008