Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1191 - CAMELLIA japonica 'OLIVE HONNOR'
Nomenclature
VEGECAD - 1191 - CAMELLIA japonica 'OLIVE HONNOR' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CAMELLIA japonica 'OLIVE HONNOR'
LNB
Nom Commun
Camélia du Japon Olive Honnor
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grandes fleurs doubles rouge cramoisi parfumées
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
hiver
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Après la floraison, si nécessaire.
COMM
Commentaire
Grandes fleurs à forme danémone au coeur double, rouge cramoisi au parfum léger en Janvier-Fevrier. Les étamines jaunes sont légèrement apparentes. Arbuste dressé au feuillage vert foncé.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Mrs Olive Honnor (N-Z) 1971