Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1194 - CAMELLIA japonica 'MATHOTIANA ROSEA'
Nomenclature
VEGECAD - 1194 - CAMELLIA japonica 'MATHOTIANA ROSEA' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CAMELLIA japonica 'MATHOTIANA ROSEA'
LNB
Nom Commun
Camélia du Japon Mathotiana Rosea
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grandes fleurs imbriquées rose brillant, tardif
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin hiver, début de printemps
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Après la floraison, si nécessaire.
COMM
Commentaire
Grandes fleurs doubles régulièrement imbriquées, rose vif brillant entre fin Mars et Mai. Arbuste vigoureux, dressé à grandes feuilles vert clair à planter en situation abritée. Mutation de la variété Mathotiana Alba. Synonymes : Pink Beauty, Laura Polka, Warick, Storeyii New Pink, Pink Spangles ; en Chine : Waweike, Aulike, Mase Meigui.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; diffusé par J.G. Veitch (GB) 1874