Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1200 - LIRIODENDRON tulipifera 'FASTIGIATUM'
Nomenclature
VEGECAD - 1200 - LIRIODENDRON tulipifera 'FASTIGIATUM' - C4/5L 60/80
LNBE
Nom Scientifique
LIRIODENDRON tulipifera 'FASTIGIATUM'
LNB
Nom Commun
Tulipier de Virginie fastigié
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
fastigié, columnaire
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
10.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Port fastigié très régulier
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Croissance moyenne Peut atteindre 12 m
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole