Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1201 - LIRIODENDRON tulipifera 'AUREOMARGINATUM'
Nomenclature
VEGECAD - 1201 - LIRIODENDRON tulipifera 'AUREOMARGINATUM' - C4/5L 80/100
LNBE
Nom Scientifique
LIRIODENDRON tulipifera 'AUREOMARGINATUM'
LNB
Nom Commun
Tulipier de Virginie panaché
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Couleur des Fleurs
Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
15.0 m
LENVA
Envergure Adulte
8.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuilles panachées de jaune, surtout au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Croissance moyenne Peut atteindre 15 m
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole