Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
12047 - CAMELLIA japonica 'KERGUELEN' cov
Nomenclature
VEGECAD - 12047 - CAMELLIA japonica 'KERGUELEN' cov - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CAMELLIA japonica 'KERGUELEN' cov
LNB
Nom Commun
Camélia du japon Kerguelen
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Beau rose tendre bien double, feuilles panachées
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
hiver
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
ISOLE
CONSEIL
Conseil
Après la floraison si nécessaire.
COMM
Commentaire
Editeur : Sapho® Mutant de Nuccios Caméo. Belles fleurs rose tendre à soutenu aux pétales imbriqués entre Février et Avril. Port érigé, ramifié et compact. Hauteur 1m50. Largeur 1m20. Plante saine.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur A. STERVINOU (F) 2006