Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
12048 - CALLISTEMON viminalis HOT PINK 'Kkh01' cov
Nomenclature
VEGECAD - 12048 - CALLISTEMON viminalis HOT PINK 'Kkh01' cov - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CALLISTEMON viminalis HOT PINK 'Kkh01' cov
LNB
Nom Commun
Rince bouteille des vanniers Hot-Pink
LFAM
Famille
Plantes de Climat Doux
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert Bleuté
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Goupillons roses fuchsia foncé lumineux
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -5 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
BAC
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
ISOLE
CONSEIL
Conseil
Suppression des fleurs fanées pour favoriser la remontée à fleur.
COMM
Commentaire
Editeur : Sapho® Plante compacte arrondie élégante, bien ramifiée. Fleurs en goupillons étonnants détamines roses lumineux à pollen jaune. Elles sépanouissent fin Mai à Juin pendant un mois, puis plus discrètement à lautomne si lon taille les fleurs fanées. Les jeunes pousse sont teintées de rouge, devenant vert gris en été en fines lances.
ORGGEO
Origine Géographique
Obtenteur Keith KRISTEN Horticulture Inter. (N-Z)