Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1205 - BERBERIS 'JYTTE'
Nomenclature
VEGECAD - 1205 - BERBERIS 'JYTTE' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
BERBERIS 'JYTTE'
LNB
Nom Commun
Epine vinette
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert Bleuté
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Port retombant, fleurs jaune vif au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
De formation après floraison
COMM
Commentaire
Petit arbuste sain, compact arrondi aux extrémités des rameaux retombantes. Floraison Jaune vif en Avril-Mai. Feuillage très décoratif persistant, vert foncé brillant au revers gris bleuté, légèrement épineux. Rameaux épineux. Bonne plante pour petits jardins, tolérante, facile et polyvalente. Excellent en haie basse, massif, rocaille et bac. Hauteur : 1-1,2m. Largeur : 0,8m. Amélioration du Berberis candidula.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu au Danemark