Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1209 - OSTRYA carpinifolia
Nomenclature
VEGECAD - 1209 - OSTRYA carpinifolia - Tige RN 6/8
LNBE
Nom Scientifique
OSTRYA carpinifolia
LNB
Nom Commun
Charme houblon
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
couronne large
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
10.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Tolère la chaleur, le sec, la pollution
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
printemps
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ALIGNEMENT
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
En Mars et ou Aout si nécessaire pour former la plante.
COMM
Commentaire
Port pyramidal puis arrondi. Les chatons décoratifs apparaissent en même temps que les feuilles et persistent longtemps sur larbre. Le feuillage ressemblant à celui du charme est profondément nervuré.
ORGGEO
Origine Géographique
Europe Centrale.