Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1216 - CATALPA bignonioides 'NANA'
Nomenclature
VEGECAD - 1216 - CATALPA bignonioides 'NANA' - Tige C20/25L 6/8
LNBE
Nom Scientifique
CATALPA bignonioides 'NANA'
LNB
Nom Commun
Catalpa boule
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Petit arbre à cime compacte en boule
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Petit arbre en boule formant un excellent parasol.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Masson (F)