Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
12237 - DAPHNE x transatlantica ETERNAL FRAGRANCE 'Blafra' cov
Nomenclature
VEGECAD - 12237 - DAPHNE x transatlantica ETERNAL FRAGRANCE 'Blafra' cov - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
DAPHNE x transatlantica ETERNAL FRAGRANCE 'Blafra' cov
LNB
Nom Commun
Daphne
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs rosées puis crème très parfumées, remontant
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Semi Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Edition : Sapho Fleurs en boutons rose clair puis crème à anthères jaune orange. Parfum intense. Floraison abondante en avril-mai remontant par périodes jusquau gelées (très tard en automne-hiver en climat doux). En climat continental, la floraison de printemps est supérieure. Garde une partie de son feuillage en hiver, reste arrondi et compact. Hauteur : 70-90cm Largeur : 90cm Plantez le au soleil en sol drainant. Hybride entre Daphne caucasica et collina.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole; obtenteur A.R et S.B. White (UK) 2004