Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1224 - TILIA mongolica
Nomenclature
VEGECAD - 1224 - TILIA mongolica - Tige RN 6/8
LNBE
Nom Scientifique
TILIA mongolica
LNB
Nom Commun
Tilleul de Mongolie
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Petit arbre arrondi compact et dense
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
jaune
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Jeunes pousses rougeâtres. Feuilles vert foncé à 3 lobes sur pétioles rouges.
ORGGEO
Origine Géographique
Caucase