Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
12315 - ROSA rugosa 'CARMEN'
Nomenclature
VEGECAD - 12315 - ROSA rugosa 'CARMEN' - C3/4L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
ROSA rugosa 'CARMEN'
LNB
Nom Commun
Rosier rugueux CARMEN
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs simples rouge brique parfumé remontant
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE
LUTIL3
Utilisation 3
ISOLE
CONSEIL
Conseil
Modérée en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
Plante compacte, rustique et saine. Floraison de Juin à Août originale rouge brique bien foncé. Hauteur : 1,2-1,5m. Largeur : 1-1,2m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole