Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
12323 - PHORMIUM tenax 'ALL BLACK' cov
Nomenclature
VEGECAD - 12323 - PHORMIUM tenax 'ALL BLACK' cov - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
PHORMIUM tenax 'ALL BLACK' cov
LNB
Nom Commun
Lin de Nouvelle-Zélande All Black
LFAM
Famille
Plantes de Climat Doux
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Pourpre
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Le plus foncé de tous, plante remarquable
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
bronze
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire si ce n'est nettoyer en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
Plante très originale et graphique. à planter en situation abritée et sol drainant.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Hillier Nurseries (GB)