Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
12394 - ROSIER clbg PURPLE SPLASH (R) 'Wekspitrib' cov
Nomenclature
VEGECAD - 12394 - ROSA clbg PURPLE SPLASH (R) 'Wekspitrib' cov - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ROSA clbg PURPLE SPLASH (R) 'Wekspitrib' cov
LNB
Nom Commun
Rosier grimpant Purple Splash
LFAM
Famille
Grimpantes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
grimpant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Pourpre
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Rosier grimpant parfumé, pourpre strié de blanc
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
GRIMPANTE
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Supprimer le bois mort et les branches trop chétives , conserver les pousses vigoureuses de l'année et les branches ayant fleuri. Sur ces dernières couper les tiges florales quelques centimètres au dessus de la branche principale (à 4 ou 5 bourgeons).
COMM
Commentaire
Edition : Primavera-Sunflor® Grandes grappes de fleurs au parfum épicé, semi-doubles violet pourpre strié de blanc. Rosier très peu épineux, sain et facile de culture.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Tom Carruth (US) 2011