Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1241 - CAMELLIA sasanqua 'HIRYU'
Nomenclature
VEGECAD - 1241 - CAMELLIA sasanqua 'HIRYU' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CAMELLIA sasanqua 'HIRYU'
LNB
Nom Commun
Camélia sasanqua Hiryu
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs rouge cerise à rose vif en automne-hiver
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin automne, début hiver
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Après la floraison, si nécessaire.
COMM
Commentaire
Plante vigoureuse, érigée compacte. Beau feuillage vert foncé. Fleurs semi-doubles aux pétales ondulés, rouge cerise légèrement lavé de blanc de fin Octobre à Décembre. Joli bouquet détamines jaunes bien apparent. En japonais Hiryû désigne un Dragon. Hauteur : 1,2-1,5m. Largeur : 1-1,2m. Synonymes : Scarlet Bird, Scarlet Dragon, Yae-hiryû
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu au Japon avant 1958